??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BES 516-125-SA1-05
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Sensores inductivos
Lista de materiales
BALLUFF BES 516-125-SA1-05
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BES02HE
TC
Designación de Producto
BES 516-125-SA1-05
PX
Vista del producto
40723_00
ROT
rotación
°
NPOS
Nut position
TECH
Detalles técnicos
Detalles técnicos
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
familia de producto
Temperaturfest
BFORM
Forma constructiva
M30x1.5
W
Peso
0.683 kg
TRAFFIC
el número de aduana
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 30 x 91 mm, Style Housing = M30x1.5, Installation = non-flush, Range = 15 mm, Switching output = PNP normally open/normally closed (NO/NC), Switching frequency = 100 Hz, Housing material = Brass, nickel-plated, Material sensing surface = PA 12, Connection = Cable, 5.00 m, Silicone, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...120 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code